Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Bedieningsschakelaars

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Basic schakelaars

Schakelaccessoires zijn reserveonderdelen en accessoires voor ons assortiment drukknoppen

Drukknopschakelaar - Kunststof, geprojecteerd

Deze push-push start/stop-schakelaars met veer hebben een nominaal vermogen van 10amp bij 600VAC met vingerveilige schroefaansluiting. Ze voldoen aan NEMA 4, 4, 12, 13 en IP65 wanneer ze goed geïnstalleerd zijn. Ook zijn ze olie- en waterdicht. UL/CSA/CE goedgekeurd.

Keuzeschakelaar met twee standen

Gemonteerd met twee positie keuzeschakelaars. Schakelaar met twee standen inclusief operator, clip en een 'NO'-contact. Schakelaar met drie standen inclusief operator, clip en een 'NO'-contact. Verkrijgbaar in zowel tijdelijk als gecontinueerd. Tijdschakelaars met twee posities. Zijn uit in de linkerpositie en zijn terugverend van rechts. De momentschakelaars met drie standen zijn uit in de middenpositie en zijn terugverend van links naar het midden en van rechts naar het midden.

Schakelaars - Drukknop/verzonken/kunststof

Volledig apparaat bevat operator, clip en contactblok. Wordt ongemonteerd verpakt. Schakelaars worden beoordeeld op 4 ampère bij 230VAC met vingerveilige schroefaansluitingen. Schakelaars voldoen aan NEMA 4, 4, 12, 13 en IP65 wanneer ze goed geïnstalleerd zijn en zijn olie- en waterdicht. UL/CSA/CE goedgekeurd. Tijdelijke werking "NEE" (veert terug) of behouden "NC" (blijft omlaag).

Schakelaars - Monoblok

Volledig apparaat bevat operator, clip en contactblok. Wordt ongemonteerd verpakt. Schakelaars worden beoordeeld op 4 ampère bij 230VAC met vingerveilige schroefaansluitingen. Schakelaars voldoen aan NEMA 4, 4, 12, 13 en IP65 wanneer ze goed geïnstalleerd zijn en zijn olie- en waterdicht. UL/CSA/CE goedgekeurd. Tijdelijke werking "NEE" (veert terug) of behouden "NC" (blijft omlaag).

Stappenschakelaar

Deze behuizingen van ABS-kunststof worden compleet geleverd met een 22mm operator, contactblok en voldoen aan NEMA 4, 4x, 12, 13 en IP65. Water- en oliedicht en corrosiebestendig. Contacten zijn SPST bij 10 ampère 600vac op de voet gemonteerde contacten met schroefaansluitingen. Gaten voor de leidingsystemen zijn 13/16. UL/CSA/CE.

Thermostaat

Deze thermostaten bieden een eenvoudige bediening om met één knop koel- of verwarmingstemperaturen in te stellen. Ze worden geleverd in een ABS-plastic behuizing, compleet met een 22 mm-operator en contactblok en voldoen aan NEMA 4, 4x, 12, 13 en IP65. Water- en oliedicht en corrosiebestendig. Contacten zijn SPST bij 10 ampère 600vac op de voet gemonteerde contacten met schroefaansluitingen. Gaten voor de leidingsystemen zijn 13/16. UL/CSA/CE.

Wipschakelaar - Apparaat, enkelpolig

SPST-wipschakelaars verkrijgbaar met indicatielampje en allemaal voorzien van een AAN-UIT-markering voor gebruik met elke elektrische toepassing. 16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installatiegaten zijn 1.1 inch bij 0.54 inch. UL en CSA goedgekeurd.