Slanghulzen worden gebruikt om de slangbescherming hoezen vast te zetten op de slang.
Serie: SR1098
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | L | OD | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,5294 - € 2,5294 | 50 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 2,4697 - € 2,4697 | 50 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 2,1665 - € 2,1665 | 125 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,7087 - € 2,7087 | 50 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 2,2331 - € 2,2331 | 25 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,8457 - € 2,0508 | 1297 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 3,5755 - € 3,9331 | 797 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 1,683 - € 1,87 | 1050 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 2,5368 - € 2,8187 | 1447 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,7364 - € 1,9294 | 950 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,0602 - € 1,1663 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 3,3399 - € 3,6739 | 897 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.