Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flensdiameter | Draadmaat | Materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0627 - € 0,0874 | 13600 Op voorraad |
|
M4
|
Staal
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| € 0,0608 - € 0,0849 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,064 - € 0,0892 | 8000 Op voorraad |
|
M3
|
Staal
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0761 - € 0,1061 | 384 Op voorraad |
|
M6
|
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan