Menu Search

Sluitplaten

Op voorraad

Onze sluitplaten zijn ideaal voor snappers die standaard zonder sluitplaat worden geleverd of als er extra sluitplaten nodig zijn.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Totale hoogte Bestellen
€ 5,0955 - € 10,7006 80 Op voorraad
45.0 mm
5.6 mm
€ 1,6628 - € 3,4921 Vraag de levertijd aan hier
49.0 mm
2.0 mm
€ 2,6951 - € 5,6596 Vraag de levertijd aan hier
68.0 mm
2.0 mm
Sluitplaat 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Grijs

10202012

Prijsbereik
€ 10,7006 - € 5,0955

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Screw on
  • Afstand tussen bevestigingsgaten
    30.0 mm
  • Minimale gatdiameter
    4.4 mm
  • Maximale gatdiameter
    9.6 mm
  • Totale hoogte
    5.6 mm
Sluitplaat 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Grijs

10202029

Prijsbereik
€ 3,4921 - € 1,6628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Screw on
  • Plaatmateriaal
    RVS
  • Afstand tussen bevestigingsgaten
    40.0 mm
  • Minimale gatdiameter
    3.8 mm
  • Maximale gatdiameter
    7.0 mm
Sluitplaat 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Grijs

10202036

Prijsbereik
€ 5,6596 - € 2,6951

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingstype
    Screw on
  • Plaatmateriaal
    RVS
  • Afstand tussen bevestigingsgaten
    53.0 mm
  • Minimale gatdiameter
    4.6 mm
  • Maximale gatdiameter
    8.6 mm