Menu Search

Finishing Washer 12.0 mm 30.0 mm M12 Stainless Steel

Ronde, verzonken ring voor het verdelen van de last en voor bevestiging, voor gebruik met verzonken schroeven voor een net afgewerkte bevestiging. Vervaardigd van RVS voor superieure corrosiebestendigheid in toepassingen waar sterkte en slijtvastheid vereist zijn.
Artikelnummer:

1504902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 5,4574
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 54,57

10 x € 5,4574

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele schroefmaten (alle) M12
Binnendiameter 12.0 mm
Buitendiameter 30.0 mm
Dikte 7.5 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Vlakke ring
Materiaal RVS
Massief materiaal RVS
Voltooien Mat
Kleur Zilver
Specificaties DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op