Menu Search

Sluitring 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm RVS

Ronde, platte ring voor het verdelen van de last en voor bescherming van gevoelige oppervlakken tegen de belasting die wordt uitgeoefend door een schroefbevestiging. Vervaardigd van RVS voor superieure corrosiebestendigheid in toepassingen waar sterkte en slijtvastheid vereist zijn.
Artikelnummer:

1504915

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 2,8527
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 28,53

10 x € 2,8527

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele schroefmaten (alle) M6
Binnendiameter 6.0 mm
Buitendiameter 20.0 mm
Dikte 4.0 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Vlakke ring
Materiaal RVS
Massief materiaal RVS
Voltooien Mat
Kleur Zilver
Specificaties DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op