Menu Search

Sluitring 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Staal

Ronde ring voor het verdelen van de last en voor bescherming van gevoelige oppervlakken tegen de belasting die wordt uitgeoefend door een schroefbevestiging. Vervaardigd van RVS voor superieure corrosiebestendigheid in toepassingen waar sterkte en slijtvastheid vereist zijn, met zinkcoating ter bescherming tegen corrosie.
Artikelnummer:

1504921

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 2,329
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 23,29

10 x € 2,329

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele schroefmaten (alle) M10
Binnendiameter 10.0 mm
Buitendiameter 25.0 mm
Dikte 6.5 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Verzonken sluitring
Materiaal Staal
Massief materiaal Staal
Voltooien Verzinkt;Blauw gepassiveerd
Kleur Zilver
Specificaties DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op