Menu Search

Sluitring 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Zacht staal

Deze platte ring is vervaardigd van verzinkt staal volgens DIN125 en ISO 7093. Heeft een breder oppervlak voor het verdelen van de klembelasting zonder de montage te beschadigen.
Artikelnummer:

346030040952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0298
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 29,80

1000 x € 0,0298

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele schroefmaten (alle) M3
Binnendiameter 3.2 mm
Buitendiameter 7.0 mm
Dikte 0.5 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Verzonken sluitring
Materiaal Zacht staal
Massief materiaal Zacht staal
Voltooien Verzinkt
Kleur Naturel
Specificaties DIN 125

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op