Menu Search

Sluitring 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

Vlakke sluitringen zorgen voor een trillingsdempende afdichting, voorkomen lekken en verdelen de belasting dankzij het thermoplastische rubberen materiaal. Gebruikt in automotive assemblages, olie- en gasindustrie. Gemaakt van zwart TPE.
Artikelnummer:

0040392001VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,097
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 97,00

1000 x € 0,097

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 8.4 mm
Buitendiameter 18.0 mm
Dikte 1.5 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Vlakke ring
Massief materiaal Thermoplastisch rubber
Kleur Zwart
Specificaties DIN 125, DIN 9021
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op