Menu Search

Sluitring 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

De vlakke ring zorgt voor een trillingsdempende afdichting, voorkomt lekkages en verdeelt de belasting dankzij het materiaal van thermoplastisch rubber. Gebruikt in autoassemblages, de olie- en gasindustrie.
Essentra artikelnummer:

10069417

Oud artikelnummer:

1020252001VR

21410 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0839
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 83,90

1000 x € 0,0839

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 5.3 mm
Buitendiameter 15.0 mm
Dikte 1.2 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Vlakke ring
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal TPE/TPV
Kleur Zwart
Specificaties DIN 125, DIN 9021
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op