Menu Search

Sluitring 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

Vlakke sluitringen zorgen voor een trillingsdempende afdichting, voorkomen lekken en verdelen de belasting. Ze hebben een hoge stijfheid en uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in een reeks elektrische assemblagetoepassingen. Gemaakt van zwart PVC.
Artikelnummer:

1020482001VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1448
10000 - 19999 € 0,1377
20000 + € 0,1238
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 144,80

1000 x € 0,1448

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 10.5 mm
Buitendiameter 30.0 mm
Dikte 2.5 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Vlakke ring
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Thermoplastisch rubber
Kleur Zwart
Specificaties DIN 125, DIN 9021
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op