Menu Search

Sluitring 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

Vlakke sluitringen zorgen voor een trillingsdempende afdichting, voorkomen lekken en verdelen de belasting dankzij het thermoplastische rubberen materiaal. Gebruikt in automotive assemblages, olie- en gasindustrie. Gemaakt van zwart TPR.
Artikelnummer:

1020582001VR

5775 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,288
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 144,00

500 x € 0,288

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 13.0 mm
Buitendiameter 37.0 mm
Dikte 3.0 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Vlakke ring
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Thermoplastisch rubber
Kleur Zwart
Specificaties DIN 125, DIN 9021
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op