Menu Search

Sluitring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

Vlakke sluitringen zorgen voor een trillingsdempende afdichting, voorkomen lekken en verdelen de belasting dankzij het thermoplastische rubberen materiaal. Gebruikt in automotive assemblages, olie- en gasindustrie. Gemaakt van zwart TPE.
Artikelnummer:

153201959955

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,1098
500 - 999 € 0,0822
1000 + € 0,0548
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,98

100 x € 0,1098

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 6.4 mm
Buitendiameter 12.0 mm
Dikte 1.6 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Vlakke ring
Massief materiaal Thermoplastisch rubber
Kleur Zwart
Specificaties DIN 125
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op