Menu Search

Sluitring 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

This washer is made from black TPR. The thermoplastic rubber material provides a vibration dampening seal and are commonly used in applications within the Oil and Gas industry.
Artikelnummer:

153203159955

124 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,6285
250 - 499 € 0,4714
500 + € 0,3142
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 31,43

50 x € 0,6285

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 15.0 mm
Buitendiameter 30.0 mm
Dikte 3.0 mm
Vorm onderlegring Rond
Type ring Vlakke ring
Massief materiaal Thermoplastisch rubber
Kleur Zwart
Specificaties DIN 125
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op