Menu Search

Doorvoerpluggen Rond 3.175 mm Nylon Zwart

Deze anti-twistbus is ontworpen om te voorkomen dat elektrische leidingen verdraaien in elektrische assemblages, zoals verlichtingsarmaturen. De bus kan worden geopend om de kabel er eenvoudig te kunnen insteken.
Artikelnummer:

04MP0125ATB

905 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0459
5000 - 19999 € 0,0413
20000 + € 0,0372
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 45,90

1000 x € 0,0459

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Anti-Twist
Kleur Zwart
Compatibele gatdiameter 3.2 mm
Totale hoogte 4.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op