Menu Search

Doorvoerpluggen 9.5 mm 4.8 mm 3.2 mm PA Zwart

Deze gesloten snap-fit doorvoerplug kan zonder gereedschap en met weinig moeite in panelen worden aangebracht, en biedt bescherming tegen de ruwe rand van paneelgaten. Is vervaardigd van hittegestabiliseerd materiaal met UL94 classificatie V-2.
Artikelnummer:

110494

234 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1193
10000 - 19999 € 0,1134
20000 + € 0,1073
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 119,30

1000 x € 0,1193

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op