Menu Search

Doorvoerpluggen 15.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Zwart

Deze gesloten snap-fit doorvoerplug kan zonder gereedschap en met weinig moeite in panelen worden aangebracht, en biedt bescherming tegen de ruwe rand van paneelgaten. Is vervaardigd van hittegestabiliseerd materiaal met UL94 classificatie V-2.
Artikelnummer:

110507

1147 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1585
10000 + € 0,1513
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 158,50

1000 x € 0,1585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op