Menu Search

Doorvoerpluggen - Gesloten Wit 11.9 mm (HD)

Deze miniatuur isolerende doorvoerbus is vervaardigd uit wit, hitte gestabiliseerd nylon en biedt een goedkope bescherming voor draden en slangen tegen scherpe randen in toepassingen. De doorvoerbus klikt makkelijk op zijn plaats en heeft een UL 94 V-2 classfiicatie.
Artikelnummer:

22MP01020W

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0861
5000 - 9999 € 0,0689
10000 + € 0,0603
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 86,10

1000 x € 0,0861

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Wit
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op