Menu Search

Doorvoerpluggen - Gesloten Zwart 22.2 mm (HD)

Deze miniatuur isolerende doorvoerbus is vervaardigd uit zwart, hittegestabiliseerd nylon en biedt een goedkope bescherming voor draden en slangen tegen scherpe randen in toepassingen. De doorvoerbus klikt makkelijk op zijn plaats en heeft een UL 94 V-2 classfiicatie.
Artikelnummer:

22MP01080

18998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1248
5000 - 9999 € 0,0998
10000 + € 0,0873
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 124,80

1000 x € 0,1248

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op