Menu Search

Doorvoerpluggen 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Zwart

Deze open snap-fitbus kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

22MP03753

1994 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0403
5000 - 19999 € 0,0363
20000 + € 0,0327
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 40,30

1000 x € 0,0403

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op