Menu Search

Doorvoerpluggen 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Zwart

Deze open snap-fitbus kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

22MP04374

8731 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0442
5000 - 19999 € 0,0398
20000 + € 0,0358
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 44,20

1000 x € 0,0442

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op