Menu Search

Doorvoerpluggen 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA Wit

Deze open snap-fitbus kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

22MP20026W

749 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 0,298
1250 - 4999 € 0,2682
5000 + € 0,2414
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 74,50

250 x € 0,298

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Wit
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op