Menu Search

Doorvoerpluggen 88.9 mm 74.6 mm 6.3 mm PA Zwart

Deze gesloten snap-fit doorvoerplug kan zonder gereedschap en met weinig moeite in panelen worden aangebracht, en biedt bescherming tegen de ruwe rand van paneelgaten. Is vervaardigd van hittegestabiliseerd materiaal met UL94 classificatie V-2.
Artikelnummer:

22MP35047

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,5796
500 - 1999 € 1,4216
2000 + € 1,2795
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 157,96

100 x € 1,5796

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op