Menu Search

Doorvoerpluggen 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Zwart

Deze gesloten doorvoerplug kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

465884

7083 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,6323
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 816,15

500 x € 1,6323

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op