Menu Search

Doorvoerpluggen 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Zwart

Deze gesloten doorvoerplug kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94-V2 classificatie.
Artikelnummer:

466899

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2374
10000 + € 0,2256
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 237,40

1000 x € 0,2374

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Certificering UL
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op