Menu Search

Doorvoerpluggen 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Zwart

Deze open bus kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

466902

3484 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3567
5000 + € 0,3385
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 178,35

500 x € 0,3567

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Certificering UL
Kleur Zwart
Massief materiaal Hittegestabiliseerd nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op