Menu Search

Doorvoerpluggen 17.5 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Zwart

Deze gesloten snap-fit-bus kan zonder gereedschap en met weinig moeite in panelen worden aangebracht, en biedt bescherming de ruwe rand van paneelgaten. Is vervaardigd van materiaal met UL94-classificatie V-2.
Artikelnummer:

PGSB-20

58 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 599 € 0,4816
600 - 999 € 0,3084
1000 - 9999 € 0,2066
10000 + € 0,1964
Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E320906
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op