Menu Search

Doorvoerpluggen 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Zwart

Deze open bus kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94-V2 classificatie.
Artikelnummer:

PGSB-2634

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,8686
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 86,86

100 x € 0,8686

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Gesloten doorvoerbus
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E320906
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op