Gesloten bussen zijn ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe randen van geboorde en getrokken gaten in plaatwerk.
Het goedkope maar duurzame materiaal zorgt voor een gladde opening. Ons assortiment bevat tevens stevige en hittebestendige opties.
Het gesloten busontwerp heeft meerdere vergrendelingen om de bus positief in panelen van veelvoorkomende diktes te klikken; zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze installatie. Vingerdrukbevestiging, zodat geen gereedschap vereist is.
Geschikt voor een grote verscheidenheid aan groottes met openingen met diverse binnendiameters.
Serie: SR1706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2131 - € 0,2221 | 4298 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
€ 0,1707 - € 0,1798 | 659 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1511 - € 0,1587 | 14997 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,1511 - € 0,1587 | 2997 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2176 - € 0,2433 | 9616 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,5019 - € 0,5281 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,24 - € 0,7595 | 25900 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,4215 - € 0,4215 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamide 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
€ 0,1062 - € 0,1155 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,1746 - € 0,2764 | Vraag de levertijd aan hier |
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1513 - € 0,1585 | 1013 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,3571 - € 0,3571 | 2000 Op voorraad |
0.284 in
7.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
€ 0,0717 - € 0,1171 | 500 Op voorraad |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,1716 - € 0,2706 | 2866 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,5208 - € 0,5208 | Vraag de levertijd aan hier |
0.717 in
18.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,1964 - € 0,4816 | 5580 Op voorraad |
0.562 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,4612 - € 0,4612 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,1513 - € 0,2386 | 234 Op voorraad |
0.391 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,6722 - € 0,6722 | 1400 Op voorraad |
0.945 in
24 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Zwart
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,2473 | 1200 Op voorraad |
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.