Menu Search

Snap-fit plug NPT 2" Gas Rood LDPE

Deze rode PE-LD snap-fit plug is snel en eenvoudig te installeren, met een enkele draai die zorgt voor een strakke pasvorm zodra deze op zijn plaats is gedrukt. De enkele rib past stevig in een schroefdraad. Een centrale lip aan de bovenkant zorgt voor een stevige grip voor het aandraaien en verwijderen, wat geschikt is voor NPT-schroefdraad.
Artikelnummer:

20573393

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,1605
500 - 2499 € 0,1147
2500 + € 0,1032
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 8,03

50 x € 0,1605

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 67.8 mm
h 11.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 2" Gas
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op