Menu Search

Moer met afstandhouder 12.0 mm (L) Nylon Naturel

Deze afstandsmoer past in een vierkant gat en kan een printplaat vastzetten met gebruik van een 2,9 mm zelftappende schroef. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0
Artikelnummer:

MSNE-12M-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2123
5000 - 9999 € 0,196
10000 + € 0,1845
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 212,30

1000 x € 0,2123

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopvorm Rond
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op