Menu Search

M6 Snap-on moerkappen 14.5 mm (DIA) Zwart LDPE

Deze opdrukbare beschermingskap voor een moer is gemaakt van zwart LDPE.
Artikelnummer:

463647

998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,8027
1000 - 2499 € 0,587
2500 - 4999 € 0,4771
5000 + € 0,415
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 180,27

100 x € 1,8027

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h2 10.6 mm
Type 1
Kaptype Beschermt moer
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op