Menu Search

Moerdop met sluitring M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Zwart

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Artikelnummer:

463660

2563 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,5307
1000 + € 1,2919
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 153,07

100 x € 1,5307

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h1 2.5 mm
h2 20.2 mm
Type 2
Kaptype Beschermt moer
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op