Menu Search

Moerdop met sluitring M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Zwart

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Artikelnummer:

463662

2672 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1250 + € 2,0775
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 1250

Totale prijs:

€ 2.596,88

1250 x € 2,0775

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h1 3.0 mm
h2 33.7 mm
Type 2
Kaptype Beschermt moer
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op