Menu Search

M10 Snap-on moerkappen 23.8 mm (DIA) Zwart LDPE

Deze opdrukbare beschermingskap is gemaakt van zwart LDPE en heeft een verlengbare kop om te passen voor grotere toppen.
Artikelnummer:

463667

534 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 2,2552
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 1.127,60

500 x € 2,2552

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h2 35.0 mm
Type 3
Kaptype Beschermt moer
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op