Menu Search

Telescopische moerdop M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Zwart

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs.
Artikelnummer:

463674

248 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 20,8379
500 + € 9,9228
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 1.041,90

50 x € 20,8379

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h2 98.0 mm
Type 3
Kaptype Beschermt moer
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op