Ons assortiment schuifsluitingen heeft een snelle ontgrendelingspal. Ze zijn geschikt voor kleine deuren en het assortiment biedt een oplossing voor verschillende paneeldiktes en vergrendelingsvereisten die extra veiligheid bieden.
Serie: SR5539
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatlengte | Materiaal vergrendeling | Vergrendelingstype | Compatibele gatbreedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20059804 | € 1,5568 - € 2,1796 | 2435 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Klik-schuif
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
€ 7,3921 - € 11,3839 | 83 Op voorraad |
0.996 in
25.3 mm
|
ABS
|
Vergrendelsysteem met cilinder
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
€ 0,6545 - € 1,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,5991 - € 1,0121 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 1,5568 - € 2,1796 | 266 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Klik-schuif
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
€ 3,6519 - € 6,2614 | 80 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GF30
|
Vergrendelsysteem met cilinder
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
€ 0,7105 - € 0,7105 | 2250 Op voorraad |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GF30
|
Slam Action Slide
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
€ 0,9666 - € 1,4246 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
ABS
|
Klik-schuif
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.