Menu Search

Grendelklem 170.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 170.0 kg | 374.8 lbs of force. The 36.5 mm | 1.437 in height x 218.0 mm | 8.583 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Artikelnummer:

493794

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 23,3958
60 + € 20,3258

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 170.0 kg
Totale hoogte 36.5 mm
Armtype J-Hook
Hendeltype Pull Lever
Goederencode 7326909890
Basistype Met flens

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op