Menu Search

Grendelklem 318.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Artikelnummer:

493797

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 28,7646
60 + € 24,9817

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 318.0 kg
Totale hoogte 42.4 mm
Totale lengte 157.8 mm
Armtype U-Hook
Hendeltype T-Handle
Goederencode 8302420090
Basistype Met flens

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op