Menu Search

Grendelklem 900.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 900.0 kg | 1984.2 lbs of force. The height x 214.1 mm | 8.429 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Artikelnummer:

493798

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 45,8604
20 + € 39,8514

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Houdkracht 900.0 kg
Totale hoogte 75.6 mm
Totale lengte 214.1 mm
Armtype U-Hook
Hendeltype T-Handle
Goederencode 8302420090
Basistype Met flens

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op