Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.
De levendige kleuren waarin deze doppen verkrijgbaar zijn maken ze bijzonder geschikt voor gebruik op kinderspeelplaatsen en gymtoestellen. Ze kunnen ook worden gebruikt op verkooppunten en voor meubeltoepassingen. De afdekkap klikt stevig op zijn plaats, met minimale inspanning; voor het bedekken van boutkoppen, schroeven, moeren en ringen.
Elke afdekdop en voet is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren die kunnen worden gemengd en gecombineerd om een speciaal uiterlijk te creëren voor de afwerking van uw toepassing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | Kleur | Totale diameter | Gatmaat | Componenttype | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0945 - € 0,15 | 3422 Op voorraad |
M6
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,1218 - € 0,1684 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
Wit
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,15 - € 0,2745 | 1587 Op voorraad |
M10
|
Groen
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,15 - € 0,2745 | 4625 Op voorraad |
M10
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,2066 - € 0,3764 | 3294 Op voorraad |
M12
|
Blauw
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,1227 - € 0,2236 | 12699 Op voorraad |
M12
|
Groen
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,1227 - € 0,2236 | 21241 Op voorraad |
M12
|
Geel
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,1105 - € 0,2023 | 202 Op voorraad |
M10
|
Geel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,0785 - € 0,1245 | 50452 Op voorraad |
M6
|
Blauw
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,1011 - € 0,1404 | 24910 Op voorraad |
M8
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,1105 - € 0,2023 | 5584 Op voorraad |
M10
|
Groen
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,1227 - € 0,2236 | 2135 Op voorraad |
M12
|
Rood
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,0785 - € 0,1245 | 7765 Op voorraad |
M6
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,1011 - € 0,1404 | 6390 Op voorraad |
M8
|
Wit
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,1105 - € 0,2023 | 3808 Op voorraad |
M10
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kap
|
|||||
€ 0,0945 - € 0,15 | 3577 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,1218 - € 0,1684 | 80 Op voorraad |
M8
|
Blauw
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,1218 - € 0,1684 | 92 Op voorraad |
M8
|
Geel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,15 - € 0,2745 | 1973 Op voorraad |
M10
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Grondplaat
|
|||||
€ 0,2066 - € 0,3764 | 491 Op voorraad |
M12
|
Groen
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Grondplaat
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan