Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 17,2845 |
10 - 19 | € 15,56 |
20 - 49 | € 14,69 |
50 - 99 | € 13,83 |
100 + | € 12,96 |
Draadmaat | TR10 x 4 |
---|---|
Aantal starts | 2.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Spindel | 4.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8.716 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 8°12' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Gewicht kg | 0.48 |
Materiaal | Staal |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.