Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 23,828 |
10 - 19 | € 21,45 |
20 - 49 | € 20,25 |
50 - 99 | € 19,06 |
100 + | € 17,87 |
Thread Size | TR14 x 6 |
---|---|
No. of starts | 2.0 |
d1 tol. 7e | 14.0 |
Lead | 6.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 12.164 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 8°49' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Weight kg | 0.93 |
Material | Steel |
Thread Direction | Right Hand |
Commodity Code | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.