Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 53,2335 |
10 - 19 | € 47,91 |
20 - 49 | € 45,25 |
50 + | € 42,59 |
Draadmaat | TR24 x 10 |
---|---|
Aantal starts | 2.0 |
d1 tol. 7e | 24.0 |
Spindel | 10.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 21.058 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 8°31' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Gewicht kg | 2.78 |
Materiaal | Staal |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.