Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 175,3635 |
10 - 19 | € 157,83 |
20 + | € 149,06 |
Draadmaat | TR20 x 4 |
---|---|
Aantal starts | 1.0 |
d1 tol. 7e | 20.0 |
Spindel | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 17.640 |
d2 tol. 7e max | 17.905 |
d3 tol. 7h max | 15.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Gewicht kg | 2.91 |
Materiaal | RVS |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.