Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 1.106,1194 |
10 - 19 | € 995,51 |
20 + | € 940,20 |
Draadmaat | TR80 x 10 |
---|---|
Aantal starts | 1.0 |
d1 tol. 7e | 80.0 |
Spindel | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e min | 74.425 |
d2 tol. 7e max | 74.850 |
d3 tol. 7h max | 69.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 2°27‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.4 |
Gewicht kg | 68.36 |
Materiaal | Staal |
Schroefdraadrichting | Links |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.