Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 126,822 |
10 - 19 | € 114,14 |
20 - 49 | € 107,80 |
50 + | € 101,46 |
Draadmaat | TR10 x 2 |
---|---|
Aantal starts | 1.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Spindel | 2.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8739.0 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7500.0 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°07‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Gewicht kg | 0.96 |
Materiaal | RVS |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.