Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 639,538 |
10 - 19 | € 575,58 |
20 + | € 543,61 |
Draadmaat | TR44 x 14 |
---|---|
Aantal starts | 2.0 |
d1 tol. 7e | 44.0 |
Spindel | 14.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 39.977 |
d2 tol. 7e max | 40.375 |
d3 tol. 7h max | 36.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 6°20‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Gewicht kg | 29.55 |
Materiaal | Staal |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.