Menu Search

Spiraalslang bescherming - Goedgekeurd voor de mijnbouw

Op voorraad

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Getest en goedgekeurd volgens de voormalige British Coal-specificatie 182:1986 en voldoet aan de eisen van het niet-metalen schema voor ondergronds gebruik.
  • Getest en goedgekeurd door Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW volgens AS2660 FRAS-conformiteit - 1991.
  • Internationale standaard : ISO 6805.
  • Patenten van toepassing: Australië 747837, Duitsland 69912586.3-08, Italië en Verenigd Koninkrijk 1062456, Verenigde Staten 6286557
  • Vlamwerend en antistatisch.
Materiaal: HDPE Kleur: Grijs, Zwart Serie: SR1081

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid C D Bestellen
€ 78,8692 - € 92,666 14 Op voorraad
2.3 mm
12.0
€ 348,8621 - € 348,8621 8 Op voorraad
4.3 mm
30.5
€ 125,9393 - € 146,0891 Vraag de levertijd aan hier
2.8 mm
19.0
€ 111,1402 - € 116,2822 20 Op voorraad
2.5 mm
15.0
€ 756,3099 - € 756,3099 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
61.0
€ 230,1856 - € 267,0148 22 Op voorraad
3.5 mm
23.0
€ 859,7606 - € 859,7606 Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
70.5
€ 478,8095 - € 478,8095 13 Op voorraad
4.3 mm
38.0
Spiralguard FRAS 13.0 mm 17.0 mm 2.2 mm HDPE Zwart

10170557

Prijsbereik
€ 92,666 - € 78,8692

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 33.0 mm 44.0 mm 4.2 mm HDPE Zwart

10170618

Prijsbereik
€ 348,8621 - € 348,8621

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.0 mm 28.0 mm 2.7 mm HDPE Zwart

10170588

Prijsbereik
€ 146,0891 - € 125,9393

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 16.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Zwart

10170571

Prijsbereik
€ 116,2822 - € 111,1402

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 65.0 mm 90.0 mm 6.0 mm HDPE Zwart

10170649

Prijsbereik
€ 756,3099 - € 756,3099

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 27.0 mm 33.0 mm 3.5 mm HDPE Zwart

10170601

Prijsbereik
€ 267,0148 - € 230,1856

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 80.0 mm 150.0 mm 7.0 mm HDPE Grijs

10170663

Prijsbereik
€ 859,7606 - € 859,7606

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 44.0 mm 65.0 mm 4.5 mm HDPE Zwart

10170625

Prijsbereik
€ 478,8095 - € 478,8095

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805