Menu Search

Spiraal-excenter bout 10.0 M6x1.00 5.0 Staal

Deze rolschroef is ontworpen voor gebruik met spiraal-excenter bouten. Het middenstuk is voorzien van schroefdraad, net zoals een standaard bout. Het draait vast in het klemlichaam en verbindt met de nok. Wanneer de schroef draait, roteert de nok en wordt deze tegen de hefboomarm gedrukt om klemkracht te creëren. Gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20265779

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 24,82
10 - 19 € 22,34
20 - 49 € 21,10
50 + € 19,86
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 24,82

1 x € 24,82

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat With Clamping Plate
d1 10.0
d2 M6x1.00
h1 5.0
h2 6.0
l1 9.0
Gewicht g 7.0
w1 10.0
w2 13.0
w3 6.8
Slag s1 1.8
Slag s2 0.9
Slag s3 0.9
t1 1.0
A/F 4.0
Maximale torsie tot Nm 7.4
Maximale klemkracht kN 2.2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op